(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
This is a fixed length type leading presser tweezers. You can choose between a steel tip type and a urethane tip type.
Part Number |
---|
PAEZS13-[50-150/50]-[0-250/1] |
PAEZS16-[50-200/50]-[0-330/1] |
PAEZS20-[50-250/50]-[0-410/1] |
PAEZU13-[50,100,150]-[0-250/1] |
PAEZU16-[50,100,150,200]-[0-330/1] |
PAEZU20-[50,100,150,200,250]-[0-410/1] |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Shaped hole | P (Tip diameter) (mm) | ST (Stroke) (mm) | H (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | Steel tip | 13 | 50 ~ 150 | 0 ~ 250 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | Steel tip | 16 | 50 ~ 200 | 0 ~ 330 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | Steel tip | 20 | 50 ~ 250 | 0 ~ 410 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | Urethane tip | 13 | 50 ~ 150 | 0 ~ 250 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | Urethane tip | 16 | 50 ~ 200 | 0 ~ 330 | ||
- | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | Urethane tip | 20 | 50 ~ 250 | 0 ~ 410 |
Part Number |