(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Screw Hand Puller

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

Specifications of M-SHT100

  • Material
    Body: Aluminum, Claw Tip Brass
  • Total Length(mm)
    475
  • Applicable Screw Outer Diameter
    60 to 100
Part Number
M-SHT100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

10,937,500 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Material
    Body: Aluminum, Claw Tip Brass
  • Total Length(mm)
    475
  • Applicable Screw Outer Diameter
    60 to 100

Product Description

[Applications]
It is used for removing screws from a Injection machine.
[Features]
With a screw type adjustment structure, it supports various screw outer diameters.
The tip of the claw is brass, which prevents it from damaging screws.

Specifications of M-SHT100

  • Material
    Body: Aluminum, Claw Tip Brass
  • Total Length(mm)
    475
  • Applicable Screw Outer Diameter
    60 to 100
Part Number
M-SHT100
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

10,937,500 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Drawing

Screw Hand Puller: Related Image

Specifications

Specification Table

Part Numberd (φ)L (mm)ℓ (mm)
TypeSize
M-SHT6080110330
100120155475

More Information

Specifications/Overview

Screw Hand Puller: Related Image

Usage Example

Screw Hand Puller: Related Image