(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Joint bracket used to connect fence frames.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
HFSJD30-3 |
HFSJD30-5 |
HFSJD40-3 |
HFSJD40-5 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length A | Compatible Plate Width |
---|---|---|---|---|---|---|
68,603 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 30 | 3 | ||
68,603 VND 34,302 VND | 1 Piece(s) | Same day | 30 | 5 | ||
82,366 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 40 | 3 | ||
82,366 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 40 | 5 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Type | Joint Brackets |