(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 23:00 (ICT) 9/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

Resin Wire Protection Pipe Connector Sealing Cap

Resin Wire Protection Pipe Connector Sealing Cap
  • IP67
  • Halogen-Free
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      389,812VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
SNSL-10B
SNSL-12B
SNSL-36B
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConforming flexi-tube size

389,812 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 10

431,095 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 12

775,229 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 36
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngConforming flexi-tube size

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Material Specially blended high quality polyester elastomer Operating temperature range(℃) -40℃~+105℃ Color White or black
Close

Comparison list