(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/2 to 6:00 (ICT) 24/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Metal Flexible Conduit Tube Body (Non Water Tight)

Metal Flexible Conduit Tube Body (Non Water Tight)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      839,991VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
GK22-5
GK36-5
GKG22-5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaterial Internal diameter
(Ф (mm))
Outer diameter
(Ф (mm))
Total length
(m)
Curvature Radius
(mm (±10 mm))

852,472 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Zinc Plated Steel Sheet20.8245070

1,926,582 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Zinc Plated Steel Sheet3538.530140

839,991 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) Zinc Plated Steel Plate20.8245070
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaterial Internal diameter
(Ф (mm))
Outer diameter
(Ф (mm))
Total length
(m)
Curvature Radius
(mm (±10 mm))

Loading...Tải…

  1. 1
Close

Comparison list