(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Contact Crimping Tool
Model | Content | Weight (g) |
0999-000-0110H | A type crimping tool (0.5 to 4.0 mm2) | 640.0 |
0999-000-0001 | B type crimping tool (0.14 to 4.0 mm2) | 702.3 |
0999-000-0310 | B type locator (for E contact) | 3.7 |
0999-000-0311 | B type locator (for D contact) | 3.7 |
0999-000-0379 | Gauge pin for B type (0.14 to 4.0 mm2) | 27.0 |
Part Number |
---|
0999-000-0110H |
0999-000-0311 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Contact type | Cross-sectional area of core wire (mm2) | Product classification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,781,185 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | - | 0.14 ~ 1.5 | Type-A Crimping Tool | ||
283,000 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | D Contact | - | B Model Locator |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Applicable type | Han Waterproof Connector |