(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
Shape: Nipple
· Connection type: PT
· Material: steel
Part Number |
---|
2040-02 |
2040-04 |
2040-06 |
2040-08 |
2040-12 |
2040-12-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Connection screw T1 | Connection screw T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
93,555 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1/8 | 1/8 | ||
62,775 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1/4 | 1/4 | ||
74,020 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 3/8 | 3/8 | ||
103,013 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 1/2 | 1/2 | ||
132,783 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) or more | 3/4 | 3/4 | ||
589,905 VND | 1 Piece(s) | 7 Day(s) or more | 3/4 | 1 |
Loading...Tải…
Type | Adapter | Shape | Nipple | Connection Type | Male thread× Female thread |
---|---|---|---|---|---|
Connection Type M1 | PT | Connection Type M2 | PT | Material | Steel |