(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Yokohama rubber hydraulic hose adapter special adapter ORS O-ring boss connector.
Part Number |
---|
7001-04 |
7001-06 |
7001-08 |
7001-12 |
7001-16 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Connection screw T1 | Connection screw T2 |
---|---|---|---|---|---|---|
168,543 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 1/4 | 9/16-18 | ||
209,478 VND | 1 Piece(s) | 11 Day(s) or more | 3/8 | 11/16-16 | ||
434,930 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 1/2 | 13/16-16 | ||
383,083 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 3/4 | 1 3/16-12 | ||
464,708 VND | 1 Piece(s) | 13 Day(s) or more | 1 | 1 7/16-12 |
Loading...Tải…
Type | Adapter | Shape | Nipple | Connection Type | Male thread × Male thread |
---|---|---|---|---|---|
Connection Type M2 | PT | Material | Steel |