(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Low Floor Caster

Low Floor Caster
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      280,726VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Mounting height is low, which comes in handy when there is a strict limitation on product height or for preventing it from falling over.

 
Part Number
TDC-55.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

280,726 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Caster Type Resin Mounting Height H(mm) 21 Properties Low Floor Heavy Load
Load Range(daN) ~35.00 Stopper (Detail) No Allowable Load(daN) 30
Wheel Material Nylon Wheel Characteristics No Fitting Material PA6
Wheel Dia. D(Ø) 20 Wheel Width W(mm) 15 Swivel Radius(mm) 20.5
Allowable Load Light Load Mounting Hole Pitch Circular Diameter(mm) 54.5 Color Black
Body Material Nylon

Please check the type/dimensions/specifications of the part TDC-55.5 in the Low Floor Caster series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TDC-55.5 trong chuỗi Low Floor Caster.