(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nylon Pulley

Nylon Pulley
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

TypeGrooved wheels, SliderCode No.1339
MaterialStainless SUS304Wire diameter D(mm)6
Length L(mm)108 - -

PDF

Japanese Only

CAD Download
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
Similar ProductsSimilar Products
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
Product DetailProduct Detail
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

TypeGrooved wheels, SliderCode No.1339
MaterialStainless SUS304Wire diameter D(mm)6
Length L(mm)108 - -
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

TypeGrooved wheels, SliderCode No.1339
MaterialStainless SUS304Wire diameter D(mm)6
Length L(mm)108 - -

Product Description

[Features]·Pulley for a lightweight rope. ·Nylon pulley (hook/eye). Material: stainless steel SUS304, wire diameter D (mm): 6, length L (mm): 115

Nylon Pulley
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

TypeGrooved wheels, SliderCode No.1339
MaterialStainless SUS304Wire diameter D(mm)6
Length L(mm)108 - -

PDF

Japanese Only
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
Configured SpecificationsThông số kĩ thuật

TypeGrooved wheels, SliderCode No.1339
MaterialStainless SUS304Wire diameter D(mm)6
Length L(mm)108 - -
Part Number
PB-65E
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

288,453 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng
  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Grooved wheels, Slider Code No. 1339 Material Stainless SUS304
Wire diameter D(mm) 6 Length L(mm) 108

Please check the type/dimensions/specifications of the part PB-65E in the Nylon Pulley series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PB-65E trong chuỗi Nylon Pulley.

Close

Comparison list