(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Material: polyacetal (POM, Duracon®)
· Grade: standard
· Color: white
· Drilling: no hole machining
· Width: 300 mm
· Length: 300 mm
Duracon® is a registered trademark of Polyplastics Co., Ltd. in Japan and other countries.
Part Number |
---|
POMK-10-300-300 |
POMK-20-300-300 |
POMK-30-300-300 |
POMK-40-300-300 |
POMK-50-300-300 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Plate Thickness (mm) |
---|---|---|---|---|---|
1,028,025 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 10 | ||
1,812,210 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 20 | ||
2,741,061 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 30 | ||
3,728,403 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 40 | ||
4,540,773 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) or more | 50 |
Loading...Tải…
Material | Polyacetal (POM and Duracon) | Grade | Standard | Color | White |
---|---|---|---|---|---|
Hole Machining | No Hole Machining | Width(mm) | 300 | Length(mm) | 300 |