(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]Lubricator Series with nickel plating. [Product Specifications]Material: Brass rod C3604, Brass strip C2680R, Rigid steel wire SW-C, Ordinary steel wire SWM-B, Surface treatment: Nickel plating
Type | Oil Cup | Screw Standard | R1/8 | Material | Brass |
---|---|---|---|---|---|
Screw D | R1/8 | Lid Diameter(mm) | 20 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part LBC20-1 in the Grease Nipple, Lubricator Series, Elbow Type Cup series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LBC20-1 trong chuỗi Grease Nipple, Lubricator Series, Elbow Type Cup.