(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
PA (Polyamide=Nylon)/Set Raised Washer

PA (Polyamide=Nylon)/Set Raised Washer
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      101,385VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]A resin mountain-shaped set washer. [Specifications]Material: Resin (polyamide)

 
Part Number
PA/SRW-4.6-15-3.5
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

101,385 VND

1 Piece(s) 5 Day(s) or more 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type (Application) Flat Washer Type Flat Washer Material Resin
Surface Treatment No I.D. d(mm) 4.6 Thread Nominal (M) 5
Thickness t(mm) 3.5 Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one) Material, Resin Polyamide
Surface Treatment (Details) No Outer Diameter D(mm) 15

Please check the type/dimensions/specifications of the part PA/SRW-4.6-15-3.5 in the PA (Polyamide=Nylon)/Set Raised Washer series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PA/SRW-4.6-15-3.5 trong chuỗi PA (Polyamide=Nylon)/Set Raised Washer.