(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
A self-drilling screw for metal building that features a thin head integrated with the fitting surface.
Thread Nominal (M) | 4 | Length under neck | 13 | Material | Iron |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Trivalent Chromate | Surface Treatment (Details) | Trivalent White | Mounting Hole Shape | Phillips |
Sales Unit | Box/package | Detailed Shape | Disc | Thread ridge Type | Self-Drilling Screws |
Application | Standard | Basic Shape | Standard (Round) | Tip shape | Other special shapes |
Additional Shapes | Standard |
Please check the type/dimensions/specifications of the part MBS-4X13-3W in the MB TEKS, Countersunk Head series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MBS-4X13-3W trong chuỗi MB TEKS, Countersunk Head.