(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Standard Straight Nozzle, CCP Series

Standard Straight Nozzle, CCP Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      425,315VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

A completely straight flow with the most powerful striking force. The design of the internal sections, in which liquid resistance is minimized, ensures that it is able to withstand turbulence within the pipes and generate a significantly larger spray than other straight nozzles of the same aperture size.

Part Number
1/4MCCP1040S303
1/4MCCP136S303
1/4MCCP223S303
1/4MCCP322S303
1/4MCCP445S303
1/4MCCP569S303
1/4MCCP717S303
1/4MCCP890S303
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSSpray Volume (under standard atmosphere pressure)
(l/min)
Classification by the Spray Volume

425,315 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 101041040

429,448 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1013.6136

425,315 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1022.3223

425,315 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1032.2322

425,315 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1044.5445

425,315 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1056.9569

425,315 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1071.7717

425,315 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 1089890

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Spray Pattern Direct Advance Fluid A Fluid Material SUS303
Type A Fluid Applicable Fluid Water Standard Pressure(MPa) 3
Nominal Mounting Screw R1/4 Specifications No Strainer