(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Inner Handle A-100-3

Inner Handle A-100-3
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      196,510VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]·Ambidextrous type. [Applications]·For vehicles, container doors, etc.

 
Part Number
A-100-3
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

196,510 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Door for vehicles and containers Types Inner Handle Material Zinc Alloy (ZDC)
Finish Chrome Plating (MZCr) Full Length(mm) 114 Overall width(mm) 19
Full height(mm) 36.5 Product Code 00886

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-100-3 in the Inner Handle A-100-3 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-100-3 trong chuỗi Inner Handle A-100-3.