(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Pop-Up Knob A-319

Pop-Up Knob A-319
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      456,720VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· The knob pops up when pushed.
· Push it again to make it flat.
· Best suited for small doors

 
Part Number
A-319
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

456,720 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Application Door of microphone box and small equipment Types Main Body Material Zinc Alloy (ZDC)
Finish Satin Nickel Chrome Plating Plate Thickness(mm) 1.5~7 Full Length(mm) 37
O.D.(φ) 29 Product Code 03564

Please check the type/dimensions/specifications of the part A-319 in the Pop-Up Knob A-319 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-319 trong chuỗi Pop-Up Knob A-319.