(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Waterproof type (using O ring and sheet packing).
· A new reversible key with a dust proof shutter with excellent operability, TAK60 is standard equipment (A-484-B-TAK60).
· Rustproof satellite chrome plating (25 μm).
· Left/right combination type (exchange left and right by turning over the cam)
Material | Aluminum Alloy | Finish | Satin Nickel Chrome Plating | Number of Keys | 0200 |
---|---|---|---|---|---|
Plate Thickness(mm) | 3 | Accessory | Clasp | Full Length(mm) | 160 |
Overall width(mm) | 39 | Full height(mm) | 42.2 | Product Code | 01409 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A-484-B-2 in the Waterproof Flat Handle, A-484-B-2 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-484-B-2 trong chuỗi Waterproof Flat Handle, A-484-B-2.