(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Waterproof type (using O ring and packing).
· Waterproof standard IP × 3 equivalent.
· Left and right combination
Application | Outdoor Distribution Boards, Control Panels | Types | Handle body | Material | Zinc Alloy (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Zinc Plating Chromate Treatment (MZZn-C) | Selfishly | Left/Right Combination Type | Specifications | Waterproof type (using O-ring/packing) |
O.D.(φ) | 80 | Product Code | 01120 | Note | Clasp is sold separately. |
Please check the type/dimensions/specifications of the part A-52 in the Waterproof Plane Handle A-52 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần A-52 trong chuỗi Waterproof Plane Handle A-52.