(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Push-Type Square Latches C-881

Push-Type Square Latches C-881
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,079,830VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Drawers, etc. can be fixed in closed or pulled out state

 
Part Number
C-881
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHS

1,079,830 VND

1 Piece(s) Same day 10

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main body length(mm) 40 Main Body Width(mm) 57 Depth(mm) 38
Material Cold Rolled Steel Plate Surface Finish Zinc Plating Chromate Treatment Product Code 23288

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-881 in the Push-Type Square Latches C-881 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-881 trong chuỗi Push-Type Square Latches C-881.