(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Latch with Cylinder, C-133-2-TAK80

Latch with Cylinder, C-133-2-TAK80
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,398,561VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Rotating the key clockwise by 30° will activate the latch by 10 mm.
· Due to the internal spring force, the key will return to the position where it can be automatically withdrawn

 
Part Number
C-133-2-TAK80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,398,561 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Types Lock(Embedded) Key TAK80 Main Body Overall Length(L(mm)) 63
Main Body Width(W(mm)) 50 Thickness(H(mm)) 39.5 Body Material Stainless Steel Plate
Surface Finish Barrel Grinding Key Material Brass Plate Key Surface Finish Nickel plating
Product Code 23760

Please check the type/dimensions/specifications of the part C-133-2-TAK80 in the Latch with Cylinder, C-133-2-TAK80 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần C-133-2-TAK80 trong chuỗi Latch with Cylinder, C-133-2-TAK80.