(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Solenoid Lock LE-30-13

Solenoid Lock LE-30-13
  • Sale
  • Until 31/03/2025
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Filter By :
Part Number :
    • From :
      1,032,023VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Emergency unlocking mechanism can be installed.
· Latch mechanism (automatic locking type).
· Both front and rear attachment

 
Part Number
LE-30-13 SALE
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,032,023 VND

619,214 VND

1 Piece(s) Same day

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Electric Lock Electric Lock Unlock When Live Rated Voltage(V) DC24
Main Body Overall Length(mm) 52 Main Body Width(mm) 18 Main Body Height(mm) 24.8
Stroke(mm) 3 Latch extrusion force(N) 0.98 Latch pull-in force(N) 0.39
Ambient Operating Temperature(℃) -5℃~+40℃ Ambient Operating Humidity 85% RH or Less Part Number Energized unlocking type
Lead Wire(mm) 200 Rated Voltage DC24V Product Code 50117

Please check the type/dimensions/specifications of the part LE-30-13 in the Solenoid Lock LE-30-13 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần LE-30-13 trong chuỗi Solenoid Lock LE-30-13.