(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Optional Microphone for Measuring Sonic Belt Tension, Horizontal Type Arm Microphone

Optional Microphone for Measuring Sonic Belt Tension, Horizontal Type Arm Microphone
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,670,123VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· The horizontal type microphone has microphones extending from its sides, enabling measurement even in narrow spaces between the belt backside and machinery (thickness 10 mm, width 20 mm, overall length 170 mm).

 
Part Number
TM-YOKO
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,670,123 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Belt Shape Belt tension meter

Please check the type/dimensions/specifications of the part TM-YOKO in the Optional Microphone for Measuring Sonic Belt Tension, Horizontal Type Arm Microphone series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TM-YOKO trong chuỗi Optional Microphone for Measuring Sonic Belt Tension, Horizontal Type Arm Microphone.