(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A single part hose stem of rock drill metal fitting. [Materials]steel with surface treatment options: trivalent chromate plating
Part Number |
---|
TYHS-19 |
TYHS-19X12 |
TYHS-25 |
TYHS-32 |
TYHS-38 |
TYHS-50 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Nominal Diameter |
---|---|---|---|---|---|---|
112,188 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 19 | ||
154,023 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 19×12 | ||
169,161 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 25 | ||
310,200 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 32 | ||
352,433 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 38 | ||
452,433 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 50 |
Loading...Tải…
Type | Adapter | Shape | Coupling | Connection Type | Punched Nipple |
---|---|---|---|---|---|
Material | Iron | Surface Treatment | Trivalent Chromate Plating |