(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Suction Filter Without Case SFN, for General Hydraulic Fluids

Suction Filter Without Case SFN, for General Hydraulic Fluids
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      710,605VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

The SFN suction filter is a tank-interior type for general hydraulic fluids. The SFN suction filter is made with stainless steel notch wire. For filtration accuracy, 60, 100, 150, and 200 mesh are used as standard.

Part Number
SFN-03-100K
SFN-03-150K
SFN-03-200K
SFN-04-60K
SFN-04-100K
SFN-04-150K
SFN-06-60K
SFN-06-100K
SFN-06-150K
SFN-08-100K
SFN-08-150K
SFN-10-60K
SFN-12-150K
SFN-16-150K
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSBore diameter Filtration Accuracy

710,605 VND

5 Piece(s) 8 Day(s) or more 10Rc3/8100 Meshes

722,048 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Rc3/8150 Meshes

710,605 VND

5 Piece(s) 8 Day(s) or more 10Rc3/8200 Meshes

930,623 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Rc1/260 Meshes

930,623 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Rc1/2100 Meshes

1,046,498 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -Rc1/2150 Meshes

930,623 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Rc3/460 Meshes

919,180 VND

5 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Rc3/4100 Meshes

930,623 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Rc3/4150 Meshes

1,502,417 VND

5 Piece(s) 8 Day(s) or more 10Rc1100 Meshes

1,444,335 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10Rc1150 Meshes

1,981,367 VND

5 Piece(s) 8 Day(s) or more 10Rc1 1/460 Meshes

2,876,164 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -Rc1 1/2150 Meshes

4,078,705 VND

5 Piece(s) 8 Day(s) or more 10Rc2150 Meshes

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Suction Filter Liquid Type General Hydraulic Oil Filter Material Notch Wire
Type No Case