(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Materials] Soft Polyvinyl Chloride
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc)
[Nominal Thread (M)] 3.5 4 5 6
[Color] Brown, White, Blue, Black
Part Number |
---|
CVHS-PL-M4-8 |
CVHS-PL-M5-9 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Nominal Thread Size (M) | Nominal of Thread (M) | Color |
---|---|---|---|---|---|---|---|
37,951 VND | 1 Piece(s) | Available | Same day | 4 | 4 | White | |
5,788 VND | 1 Piece(s) | Same day | - | 5 | Blue |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Material | Soft Vinyl Chloride | Sales Unit | Low Quantity (can be purchased from one) |