(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Sensor Bracket Single Plate Type for Photoelectric Sensor Vanbrugh V

Sensor Bracket Single Plate Type for Photoelectric Sensor Vanbrugh V
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      293,811VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Corresponding sensor] Omron Corp/E3Z, Keyence Corp/PZ, SUNX Corporation/CX, Yamatake Corp/HPB, Optex FA Corporation/Z

Part Number
FSFBZV-10S
FSFBZV-12S
FSFBZV-S2S
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSShaft Diameter 1

293,811 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10φ10

293,811 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10φ12

293,811 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 10□12

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Material SUS304 Surface Treatment No Width 28
Length 1 41 Plate Thickness t 2.5