(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
Supports large sizes sensor makers. Can carry out installations with multiple variations.
Part Number |
---|
FSLP100-100-S2S |
FSLP100-150-S2S |
FSLP100-200-S2S |
FSLP150-150-S2S |
FSLP150-200-S2S |
FSLP200-200-S2S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Length 1 | Length 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
540,191 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 100 | 100 | ||
604,912 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 100 | 150 | ||
669,436 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 100 | 200 | ||
669,436 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 150 | 150 | ||
734,157 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 150 | 200 | ||
799,074 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 200 | 200 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Material | SUS304 | Surface Treatment | #400 polished finish | Thickness t | 1.0 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter 1 | □12 |