(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
Supports large sizes sensor makers. Can carry out installations with multiple variations.
Part Number |
---|
FSFMCX008-10S |
FSFMCX008-16S |
FSFMCX014-16S |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Applicable shaft |
---|---|---|---|---|---|---|
268,128 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | φ8/10/12, □10/12 ⇔ φ8/10/12, □10/12 | ||
265,768 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | φ8/10/12, □10/12 ⇔ φ14/16 | ||
306,882 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | φ14/16 ⇔ φ14/16 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Material | SUS304 | Surface Treatment | No | Plate Thickness t | 6.0 |