(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
Supports large sizes sensor makers. Can carry out installations with multiple variations.
Part Number |
---|
FSKC-10AS |
FSKC-12AS |
FSKC-16AS |
FSKC-S0AS |
FSKC-S2AS |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Width | Shaft Diameter 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
895,750 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 25 | φ10 | ||
895,750 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 25 | φ12 | ||
937,980 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 30 | φ16 | ||
922,445 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 25 | □10 | ||
922,445 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 25 | □12 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Material | A6063 | Surface Treatment | Clear Anodize Processing | Length 1 | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness / height | 20 |