(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Adjustment Bolts (Furniture Use) S-SC

Adjustment Bolts (Furniture Use) S-SC
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      146,875VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]Sun adjusting bolt for woodworking (for furniture). [Specifications]Load Capacity: 550 kg

 

Part Number
S-SC-8X30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

146,875 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1
 

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Adjusting Bolt Thread Material SS400 Thread Surface Treatment Chromate Plating
Body Material SS400 Main Body Surface Treatment Chromate Plating Width W(mm) 30
Allowable Load(kN) 5.36 Thread Length L1(mm) 23 Main Body Height E(mm) 30
Nominal of Thread M(mm) 8 Rubber No Thread Pitch(mm) 1.25

Please check the type/dimensions/specifications of the part S-SC-8X30 in the Adjustment Bolts (Furniture Use) S-SC series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần S-SC-8X30 trong chuỗi Adjustment Bolts (Furniture Use) S-SC.