(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
This is suitable for general use of purpose
Please note: Quantity is 1 pc each.
Part Number |
---|
GD-45-1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
53,698 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
Door Parts Type | Door stopper and doorstop | Shape | Irregular Shaped Type | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Material | Elastomer Resin | Size (Round)(mm) | 45 | Size (Height)(mm) | 45 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part GD-45-1 in the Rubber Door Stop Plate series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần GD-45-1 trong chuỗi Rubber Door Stop Plate.