(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
AM20 |
AM30 |
AM40 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Standard (") | L (mm) | A (mm) | T (φ) | H (mm) | d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
626,766 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | PT 1/4 | 37 | 13 | PT1/4" | Hexagon 17 | 8 | ||
635,598 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | PT 3/8 | 41 | 14 | PT3/8" | Hexagon 19 | 11.5 | ||
648,787 VND | 1 Piece(s) | 4 Day(s) | PT 1/2 | 42 | 16 | PT1/2" | Hexagon 21 | 14 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
TYPE | Plug | Type | General model (Compatibility: Q Coupler) | Usage | Mounted when air tool is used |
---|---|---|---|---|---|
B(mm) | 20 | d1(φ) | 7.5 |