(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mold Spring -AL (LIGHT LOAD)

Mold Spring -AL (LIGHT LOAD)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      18,970VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable
CAD Data unavailable
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
My Components
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Similar ProductsSimilar Products
  • Order Qty.Số lượng đặt hàng :

    Check Price / Days to ship

  • PriceĐơn giá :
    ---
  • Total PriceTổng合計합계 :
    ---
  • Days to shipThời gian xuất hàng出荷日출하일 :
    ---
Product DetailProduct Detail
Part Number
AL8-15
AL10-20
AL12-20
AL14-25
AL16-25
AL18-25
AL20-20
AL22-25
AL25-25
AL27-25
AL30-25
AL35-40
AL40-40
AL50-50
AL60-60
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFree Height Hf
(mm)
Coil I.D. ID
(Ø)
Coil O.D. OD
(Ø)
Spring Constant
(N/mm)
Load P1 at Installation
(N)
Variation (300,000)
(mm)
Load (300,000)
(Kgf)
Variation (500,000)
(mm)
Load (500,000)
(Kgf)
Variation (1,000,000)
(mm)
Load (1,000,000)
(Kgf)

18,970 VND

100 Piece(s) 9 Day(s) 15481.67106.0105.494.88

20,488 VND

100 Piece(s) 9 Day(s) 205101.8114.58.014.57.2136.411.5

24,176 VND

100 Piece(s) 9 Day(s) 206122.63218.0217.2196.417

26,780 VND

100 Piece(s) 9 Day(s) 257142.82810.0289.0258.022

30,468 VND

100 Piece(s) 9 Day(s) 258163.53510.0359.0328.028

34,590 VND

100 Piece(s) 9 Day(s) 259184.34310.0439.0398.034

40,230 VND

100 Piece(s) 9 Day(s) 2010206.81548.0547.2496.443

43,918 VND

100 Piece(s) 9 Day(s) 2511226.76710.0679.0608.054

43,918 VND

100 Piece(s) 9 Day(s) 2512.5258.48410.0849.0768.067

44,351 VND

100 Piece(s) 9 Day(s) 2513.5271010010.01009.0908.080

44,351 VND

100 Piece(s) 9 Day(s) 25153012.1112110.01219.01098.097

66,696 VND

100 Piece(s) 9 Day(s) 4017.53510.3116516.016514.414912.8132

73,205 VND

100 Piece(s) 9 Day(s) 40204013.521616.021614.419412.8173

136,120 VND

100 Piece(s) 9 Day(s) 50255016.8933820.033818.030416.0270

171,266 VND

100 Piece(s) 9 Day(s) 60306020.2548624.048621.643719.2389
Part Number
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngFree Height Hf
(mm)
Coil I.D. ID
(Ø)
Coil O.D. OD
(Ø)
Spring Constant
(N/mm)
Load P1 at Installation
(N)
Variation (300,000)
(mm)
Load (300,000)
(Kgf)
Variation (500,000)
(mm)
Load (500,000)
(Kgf)
Variation (1,000,000)
(mm)
Load (1,000,000)
(Kgf)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Outside diameter tolerance(mm) +0 ~ -0.7 Inner diameter tolerance(mm) +0.7 ~ -0.1 Free Field Allowance (50 mm or lower)(mm) ±0.5
Free Field Allowance (55 mm or higher)(mm) ±1% Load Tolerance(Kgf) ±10% Winding direction Right
Compression ratio (1 million/free field%) 32% Compression ratio (500,000/free field%) 36% Compression ratio (300,000/free field%) 40%
Maximum Amount of Compression (Free Field%) Approx. 48.0%
Close

Comparison list