(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· Adapter for connecting metal cocks to round type faucets.
· Can be connected to pipes with a pipe-end outer diameter size of between 16 mm and 20 mm.
· Cannot be connected to pipe-end outer diameter sizes of 20 mm or more, or a height of 15 mm or less.
Type | Water Filter | Material | Brass |