(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 9/2/2025 to 6:00 (ICT) 10/2/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

Lighting Notice Board / Slim Notice Board

Lighting Notice Board / Slim Notice Board
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,507,036VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
・ The writing bulletin board can be overwritten with a board marker. You can also use a magnet
・ Low profile with a thickness of 17 mm so that it can be mounted on the wall (Vertical frame removable type with no visible screws)

 
Part Number
211-207
211-208
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngSize H
(mm)
Size W
(mm)

2,507,036 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 520600

3,383,543 VND

1 Piece(s) 10 Day(s) or more 600900

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type A bulletin board, a signboard, a direction board Bulletin Board/Signboard/Direction Board Type A bulletin board Specifications Lighted Bulletin Board (Whiteboard) with capable of use of Magnet
Color Frame: Silver, Board Surface: White Material Frame: Aluminum, Board Surface: Steel Thickness(mm) 17