(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Nut Insertion Die

Nut Insertion Die
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      12,589,069VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

Structural material for factory automation equipment

 
Part Number
AND-04
AND-06
AND-08
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngRoHSCompatible Extrusion Selection

12,589,069 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10M4 Shape

12,838,509 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10M6 Shape

13,090,901 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10M8 Shape

Loading...Tải…

  1. 1