(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Use according to application height.
· Use tip for jack suited to workpiece shape. BJ733 (See. P.577)
Part Number |
---|
BJ334-50100 |
BJ334-50140 |
BJ334-50200 |
BJ334-50320 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Height H (mm) | Stroke S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,036,808 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 100 | 40 | ||
6,291,485 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 140 | 60 | ||
9,161,034 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 200 | 120 | ||
10,706,266 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) | 10 | 320 | 230 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Type | Main Body |