(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Japanese Only
[Features]It can be used as a brake for thin workpieces at a low position. Hex socket head set screw (with brass pad at tip)
Part Number |
---|
BJ214-08001 |
BJ214-10001 |
BJ214-12001 |
BJ214-16001 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | M1 | L1 (mm) | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
625,391 VND | 1 Piece(s) | Same day | 10 | M6×1 | 30 | M8×1.25 | ||
808,308 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | M8×1.25 | 40 | M10×1.5 | ||
837,938 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | M10×1.5 | 50 | M12×1.75 | ||
946,601 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 10 | M12×1.75 | 60 | M16×2 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Body Material | S45C | Main Body Surface Treatment | Black Oxide Coating |