(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Magnetic Catch One Touch, POM, TSM136BK

Magnetic Catch One Touch, POM, TSM136BK
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      17,000VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
· Can be installed and removed with one touch.

[Specifications]
One touch embedded type

 
Part Number
TSM136BK
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

17,000 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Magnet Type Magnet Type Category Others Adsorption Power(N) 45
Full Length(mm) 45 Width(mm) 12 Mounting Method Embedding
Catch Plate Presence Operating Environment Standard Body Material Polyacetal (POM)
Attraction Plate Surface Material Steel Color Black Quantity(pcs.) 1
JAN code 4989999090789 Ordering Code 300-5208 Mass(g) 18

Please check the type/dimensions/specifications of the part TSM136BK in the Magnetic Catch One Touch, POM, TSM136BK series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TSM136BK trong chuỗi Magnetic Catch One Touch, POM, TSM136BK.