(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Features
· Neodymium magnets and special power rubber caps fix doors in place firmly.
· · Due to the reinforcing plate, it can also be used to fix wood and aluminum doors in place.
Fix the door at your preferred angle by just pushing down lightly with your foot.
· Horizontal range is 160 mm.
Part Number |
---|
TDMGP1601 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
613,276 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
Door Parts Type | Door stopper and doorstop | Material | Stainless Steel/Synthetic Rubber/Steel/Neodymium (Magnet) | Color | Black |
---|---|---|---|---|---|
Width(mm) | 40 | Height(mm) | 260.5 | Compatible range(mm) | 160 |
Accessory | Auxiliary Plate | Qty.(piece) | 1 | JAN code | 4989999018752 |
Ordering Code | 356-5246 | Mass(g) | 216 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TDMGP1601 in the Door Stopper Magnet Type/Extra Strong Type series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TDMGP1601 trong chuỗi Door Stopper Magnet Type/Extra Strong Type.