(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Rotate frame to loosen or tighten.
[Usage]
· To adjust wire rope tension.
Part Number |
---|
TTB6E |
TTB8E |
TTB9E |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Length (mm) | Working Load (kN) | Thread Diameter | JAN code | Ordering Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
281,702 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) | 90 | 1.96 | W1/4 | 4989999018981 | 356-5475 | 98 | ||
450,000 VND | 1 Piece(s) | 9 Day(s) | 120 | 2.94 | W5/16 | 4989999018998 | 356-5483 | 195 | ||
545,109 VND | 1 Piece(s) | Same day | 150 | 4.41 | W3/8 | 4989999019001 | 356-5491 | 300 |
Loading...Tải…
Type | Turnbuckles | Material | SUS304 | Ordering Unit | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Qty. | 1 pc. |