(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Cost-effective decorative piping covers with a product lineup featuring only those piping sizes used in household air conditioners.
[Applications]
· For wall inlets.
Classification | For outdoor | Type | Duct | Color | Ivory |
---|---|---|---|---|---|
A Dimension(mm) | 94 | B Dimension(mm) | 73 | C Dimension(mm) | 140 |
D Dimension(mm) | 96 | E Dimensions(mm) | 68 | Material | Polyvinyl Chloride (PVC) |
Qty. | A | JAN code | 4518301043559 | Ordering Code | 761-4144 |
Mass(g) | 160 |