(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Cost-effective decorative piping covers with a product lineup featuring only those piping sizes used in household air conditioners.
[Applications]
· Stepped fitting.
Part Number |
---|
LDIF-70-B |
LDIF-70-I |
LDIF-90-I |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Color | A Dimension (mm) | B Dimension (mm) | JAN code | Ordering Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
263,725 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Brown | 74.5 | 62 | 4518301033147 | 761-4080 | 170 | ||
263,725 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Ivory | 74.5 | 62 | 4518301033123 | 761-4098 | 170 | ||
393,506 VND | 1 Piece(s) | 6 Day(s) or more | Ivory | 94 | 73 | 4518301033208 | 761-4101 | 220 |
Loading...Tải…
Classification | For outdoor | Type | Duct | C Dimension(mm) | 145 |
---|---|---|---|---|---|
D Dimension(mm) | 80 | E Dimensions(mm) | 25 | F dimension(mm) | 50 |
Material | Polyvinyl Chloride (PVC) | Qty. | A |