(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 6:00 2/3 to 5:00 (ICT) 3/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 

VU Fitting Cap

VU Fitting Cap
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      106,475VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • CAD Data unavailable

Product Description

[Features]
• Lightweight exhaust water fitting that delivers excellent corrosion resistance and chemical resistance.
[Application]
• For drainage and vent piping in housing complexes, detached houses, stores, and facilities.

 
Part Number
VUC40
VUC50
VUC65
VUC75
VUC100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngApplicable Pipe Outer Dia. D (D1)
(Ø)
Nominal Diameter of PVC Pipe
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
JAN code Ordering Code Mass
(g)

106,475 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 484022544997983120060446-602122

119,093 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 605025674997983107580446-603939

190,146 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 766535834997983107597446-604767

185,506 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 897540974997983107603446-6055107

290,203 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 114100501244997983107610446-6012213

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fitting Material Vinyl Chloride Applicable Fluid Water / Air
Connection Type Others Material of Applicable Pipe PVC Surface Treatment No
Operating Temperature Range(°C) 5::60 Standard AS-38 Standard, Some Manufacturer Standards Qty. 1