(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
TL-320, 330 has a 3-step dial, and TL-440 has a 4-step dial.
Types | Character (Numbers) Combined Tablet | Nominal(mm) | 20 | Dimension A(mm) | 24.5 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension B(mm) | 30 | Dimension C(mm) | 20 | Dimension D(mm) | 3.1 |
Dimension E(mm) | 9 | Dimension T(mm) | 9 | Body Material | Brass |
Hanger Material | Steel Chrome Plating | Qty. | 1 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part TL-320 in the Combination Padlock series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần TL-320 trong chuỗi Combination Padlock.