(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Loading...Tải…
Material | SUS304 | Size (mm) | D: 8, L1:76, W2:16, S: 8 |
---|---|---|---|
Operating Load | 50 kg | - | - |
Japanese Only
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Loading...Tải…
Material | SUS304 | Size (mm) | D: 8, L1:76, W2:16, S: 8 |
---|---|---|---|
Operating Load | 50 kg | - | - |
Loading...Tải…
Material | SUS304 | Size (mm) | D: 8, L1:76, W2:16, S: 8 |
---|---|---|---|
Operating Load | 50 kg | - | - |
[Specifications]·S hook (stainless steel), material: SUS304, working load (kg): 20/30/50
Loading...Tải…
Material | SUS304 | Size (mm) | D: 8, L1:76, W2:16, S: 8 |
---|---|---|---|
Operating Load | 50 kg | - | - |
Japanese Only
Loading...Tải…
Material | SUS304 | Size (mm) | D: 8, L1:76, W2:16, S: 8 |
---|---|---|---|
Operating Load | 50 kg | - | - |
Material | SUS304 | Size (mm) | D: 8, L1:76, W2:16, S: 8 | Operating Load | 50 kg |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA638EG-13 in the S Hook (Stainless Steel) (SUS304) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA638EG-13 trong chuỗi S Hook (Stainless Steel) (SUS304).