(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Nominal] 12/16/20/22/24
[Material] Resin
Part Number |
---|
CPHBGRA-PC-M16 |
CPHBGRA-PC-M20 |
CPHBGRA-PC-M22 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Compatible Nominal Thread Size (M) | Nominal of Thread (M) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,402,615 VND | 1 Pack(s) | 25 Pieces Per Package 25 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 16 | 16 | ||
2,938,279 VND | 1 Pack(s) | 25 Pieces Per Package 25 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 20 | 20 | ||
3,139,497 VND | 1 Pack(s) | 25 Pieces Per Package 25 Pieces Per Package | 6 Day(s) or more | 22 | 22 |
Part Number |
---|
Loading...Tải…
Material | Resin | Sales Unit | Box/Package |