(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
A die coupler (brass), KPM. [Applications]Standard, plant plumbing, industrial machinery
Part Number |
---|
KPM-10 |
KPM-20 |
KPM-30 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Number of pc(s). included in pkg.Number of pc(s). included in pkg. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | T | L | A | H(Hex) | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,922,692 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 6 Day(s) | Rc1/8 | 29.1 | 9 | 12 | 12.8 | ||
4,188,485 VND | 1 Pack(s) | 100 Pieces Per Package 100 Pieces Per Package | 6 Day(s) | Rc1/4 | 32.1 | 11 | 14 | 16.9 | ||
2,553,872 VND | 1 Pack(s) | 50 Pieces Per Package 50 Pieces Per Package | 6 Day(s) | Rc3/8 | 33.1 | 12 | 17 | 24.8 |
Loading...Tải…
B | 15.1 |