(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Material-Urethane resin
・Max. operating pressure-0.68MPa
・Fitting-Male R (PT) 1/4 x female G (PF) 1/4
・Service temperature: -20 to 70℃
・Excellent in mechanical strength and pressure, abrasion, bending fatigue, heat, and low-temperatureresistances
・ID x OD…8 x 12mm
・Range of use…8m